Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 40-B-(H)A4AB

148X0977

20 psig - 102 psig, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]102.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]20.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoRegolatore press. aspirazione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 40-B-(H)A4AB1½in.(20in HGto102psig)
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Testo aggiuntivo etichetta UScon apertura completa elettrica
Tipo di prodottoICS 40-B-(H)A4AB

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15.078 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428944014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm