Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 65-BS

148X0901

Tipo di attacco: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] (CVP) [Max]426029709.7 psig
Campo di pressione [psig] (CVP) [Min]102.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Max]102.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]19.5 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoRegolatore press. aspirazione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]2 1/2 in
Dimensioni attacco [in]3 in
DirezioneA vie parallele
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65-BS, 3" BW, 20"-102 PSIG
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Testo aggiuntivo etichetta UScon apert. e chiusura elettrica
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoICS 65-BS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.007 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255032601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm