Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 80-S

148X0832

Tipo di attacco: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]319.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]58.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoRegolatore press. aspirazione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]3 in
Dimensioni attacco [in]3 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 80-S, 3" BW, 58 to 319 PSIG
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Testo aggiuntivo etichetta UScon chiusura elettrica
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoICS 80-S

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo16.15 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428904964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm