Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 32

148X0806

Tipo di attacco: Brasatura, Standard di collegamento: ASME B 16.22, Coperchio superiore: 1 modulo funzionale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore1 modulo funzionale
Descrizione prodottoElettrovalvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]1 1/4 in
Dimensioni attacco [in]1 3/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 32 Solenoid, 1-3/8" ODS
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 16.22
Tipo di attaccoBrasatura
Tipo di prodottoICS 32

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.8 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428892070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm