Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 100-OS

148X0788

Tipo di attacco: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]131.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]14.8 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoRegolatore press. uscita
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]4 in
Dimensioni attacco [in]4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 100-OS, 4" BW, 14.8" to 131 PSIG
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Testo aggiuntivo etichetta UScon chiusura elettrica
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoICS 100-OS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo54.3 Kilogram
Peso netto54.3 Kilogram
Volume1.245 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428885263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm