Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B

148X0700

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]754.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]363.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 function modules
Descrizione prodottoInlet press. regulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]3/4 in
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneStraightway
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG
Nome prodottoPilot operated servo valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pc
Standard di collegamentoASME B 16.11
Testo aggiuntivo etichetta USw/electric wide-opening
Tipo di attaccoSocket weld
Tipo di prodottoICS 25-20-B

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.78 Kilogram
Peso netto8.58 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm