Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 25-5-STD

148X0580

Tipo di attacco: A saldare a tasca, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Coperchio superiore: 1 modulo funzionale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]102.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]20.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore1 modulo funzionale
Descrizione prodottoRegolatore press. aspirazione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]3/16 in
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-5-STD, 3/4" SOC, 20 in.HG to 102
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 16.11
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICS 25-5-STD
Utilizzato per prodottoRegolatore di pressione di mandata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.1 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428900362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm