Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 25-25-S
148X0509
Tipo di attacco: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali
148X0509
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di pressione [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Campo di pressione [psig] Pe [Min] | 20.0 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 3 moduli funzionali |
| Descrizione prodotto | Regolatore press. aspirazione |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione porta (nominale) [in] | 1 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1 1/4 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzione | Pilot operated servo valve |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-25-S, 1-1/4" BW, 20 to 102 PSIG |
| Nome prodotto | Servo valvola azionata da valvola pilota |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Standard di collegamento | ASME B 16.11 |
| Testo aggiuntivo etichetta US | con chiusura elettrica |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | ICS 25-25-S |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 7.32 Kilogram |
| Peso netto | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428849135 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |