Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 65-STD

148X0498

Tipo di attacco: A saldare a tasca, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Dimensioni attacco [in]: 2 1/2 in, Coperchio superiore: 1 modulo funzionale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]102.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]20.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore1 modulo funzionale
Descrizione prodottoRegolatore press. aspirazione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]2 1/2 in
Dimensioni attacco [in]2 1/2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65-STD, 2-1/2" SOC, 20" to 102 PSIG
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 16.11
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICS 65-STD

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo18.12 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume24.481 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428846097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm