Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 50-OBS

148X0483

Tipo di attacco: A saldare a tasca, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]131.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]14.8 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoRegolatore press. uscita
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]2 in
Dimensioni attacco [in]2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 50-OBS 2" SOC 14.8" - 131 PSIG
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 16.11
Testo aggiuntivo etichetta UScon apert. e chiusura elettrica
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICS 50-OBS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo14.32 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume24.481 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428844505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm