Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 100-B

148X0460

Tipo di attacco: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]319.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]58.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoRegolatore press. aspirazione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]4 in
Dimensioni attacco [in]4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 100-B, 4" BW, 58 to 319 PSIG
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Testo aggiuntivo etichetta UScon apertura completa elettrica
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoICS 100-B
Utilizzato per commenti al prodottocon apertura completa elettrica
Utilizzato per prodottoRegolatore di pressione di mandata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo55 Kilogram
Peso netto54.856 Kilogram
Volume1.245 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428840910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm