Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 25-10-B

148X0450

Tipo di attacco: A saldare a tasca, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] (CVP) [Max]426029709.7 psig
Campo di pressione [psig] (CVP) [Min]102.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Max]102.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]19.5 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoRegolatore press. aspirazione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]3/8 in
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-10-B, 3/4" SOC, 20"-102 PSIG
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 16.11
Testo aggiuntivo etichetta UScon apertura completa elettrica
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICS 25-10-B
Utilizzato per commenti al prodottocon apertura completa elettrica
Utilizzato per prodottoRegolatore pressione di aspirazione

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.56 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428838887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm