Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 32

148X0216

Tipo di attacco: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Coperchio superiore: 1 modulo funzionale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore1 modulo funzionale
Descrizione prodottoElettrovalvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]1 1/4 in
Dimensioni attacco [in]1 1/2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 32 Solenoid, 1-1/2" BW Conn.W/ EVM
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoICS 32

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.62 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume6.886 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428487467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm