Danfoss logo
Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 25-20-product-details

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 25-20

148X0022

Tipo di attacco: NPT, Standard di collegamento: ASME B 1.20.1, Coperchio superiore: 1 modulo funzionale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
Coperchio superiore1 modulo funzionale
Descrizione prodottoElettrovalvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]3/4 in
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneA vie parallele
Formato imballoImballo singolo
FunzionePilot operated servo valve
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Caratteristica
Valore
Material DescriptionICS 25-20 SOLENOID, 3/4" FPT, w/ EVM NC
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 1.20.1
Tipo di attaccoNPT
Tipo di porta-PEVM NC
Tipo di prodottoICS 25-20
Utilizzato per prodottoSolenoid NC

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.74 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume5.372 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm