Danfoss logo
ICS 25, ICS 65, ICS 150

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 65

027X0404

Tipo di attacco: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoModulo funzionale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco [in]3 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65 Economizer 3" BW with CVP-L
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoICS 65

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo17.146 Kilogram
Peso netto15.711 Kilogram
Volume56.025 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424632212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm