Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 65
027X0348
Tipo di attacco: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 40
027X0348
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Modulo funzionale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco [in] | 2-5/8 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 65, 2-5/8" ODS KIT w/ EVM-NC and ext |
| Nome prodotto | Servo valvola azionata da valvola pilota |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Standard di collegamento | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | ICS 65 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 15.49 Kilogram |
| Peso netto | 15.49 Kilogram |
| Volume | 56.285 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008778 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |