Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Servo valvola azionata da valvola pilota

027H6030

Servo valvola azionata da valvola pilota

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICM/ICS/ICLX
ApprovazioneEACTÜVUAUL
Attacco pressione pilota est.Nipplo a saldatura (porta P2)
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Configurazione attacco pilotaP: Attacco paralleloSI-SII: Connessione seriale
Configurazione di aperturaChiuso (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoValvola servocomandata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]2 1/2 in
Dimensione attacco di uscita [mm]65.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]2 1/2 in
Dimensione attacco ingresso [mm]65.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Funzionamento valvolaComandato da valvola pilota
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Caratteristica
Valore
Intervallo di temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-60 °C
IspezionabileParti di ricambio ICM/ICS/ICLX
Material DescriptionICS3 65 65 DIN
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome parti singoleICS
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Opzione comando manualeAsta apertura manuale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Raccordo manometroFilettatura int. con tappo cieco
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoEN 10220
TipoICV Flexline
Tipo attacco ingressoA saldare di testa
Tipo attacco uscitaA saldare di testa
Tipo di prodottoICS3 65
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]81.200 gal/min
Valore kv [m³/h]70.000 m³/h
Versione valvolaVersione standard

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15.045 Kilogram
Peso netto14.823 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume22.493 Liter
EAN/UPC5702428235464