Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Servo valvola azionata da valvola pilota

027H4032

Servo valvola azionata da valvola pilota

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICM/ICS/ICLX
ApprovazioneEACTÜVUAUL
Attacco pressione pilota est.Nipplo a saldatura (porta P2)
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Configurazione attacco pilotaP: Attacco paralleloSI-SII: Connessione seriale
Configurazione di aperturaChiuso (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoValvola servocomandata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]1 1/2 in
Dimensione attacco di uscita [mm]40.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]1 1/2 in
Dimensione attacco ingresso [mm]40.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Funzionamento valvolaComandato da valvola pilota
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Caratteristica
Valore
IspezionabileParti di ricambio ICM/ICS/ICLX
Material DescriptionICS3 40 / 40 SOC
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome parti singoleICS
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Opzione comando manualeAsta apertura manuale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Raccordo manometroFilettatura int. con tappo cieco
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoICV Flexline
Tipo attacco ingressoA saldare a tasca
Tipo attacco uscitaA saldare a tasca
Tipo di prodottoICS3 40
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]31.000 gal/min
Valore kv [m³/h]27.000 m³/h
Versione valvolaVersione standard

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.088 Kilogram
Peso netto7.25 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428235761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm