Servo valvola azionata da valvola pilota
027H3032
Servo valvola azionata da valvola pilota
027H3032
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICM/ICS/ICLX |
| Approvazione | EACTÜVUAUL |
| Attacco pressione pilota est. | Nipplo a saldatura (porta P2) |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
| Categoria | II |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Configurazione attacco pilota | P: Attacco paralleloSI-SII: Connessione seriale |
| Configurazione di apertura | Chiuso (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 3 moduli funzionali |
| Descrizione prodotto | Valvola servocomandata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 1 1/4 in |
| Dimensione attacco di uscita [mm] | 32.0 mm |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 1 1/4 in |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 32.00 mm |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzionamento valvola | Comandato da valvola pilota |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX |
| Material Description | ICS3 32 1M SOC (32 SOC) |
| Materiale attacco | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
| Nome file approvazione UL | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome parti singole | ICS |
| Nome prodotto | Servo valvola azionata da valvola pilota |
| Opzione comando manuale | Asta apertura manuale |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Raccordo manometro | Filettatura int. con tappo cieco |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Rivestimento superficiale | Zn (TLP) |
| Standard di collegamento | ASME B 16.11 |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo attacco ingresso | A saldare a tasca |
| Tipo attacco uscita | A saldare a tasca |
| Tipo di prodotto | ICS3 32 |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 20.000 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Versione valvola | Versione standard |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6.241 Kilogram |
| Peso netto | 5.717 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428235969 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |