Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS3E 32, 32 mm, A saldare di testa

027H3029

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 32, Valore kv [m³/h]: 17

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoValvola servocomandata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]1 1/4 in
Dimensione attacco di uscita [mm]32.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]1 1/4 in
Dimensione attacco ingresso [mm]32.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Material DescriptionICS3E 32 32 DIN
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1270R170R290R600R600aRE170
Standard di collegamentoEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco ingressoA saldare di testa
Tipo attacco uscitaA saldare di testa
Tipo di prodottoICS3E 32
Valore Cv [gal/min.]20.000 gal/min
Valore kv [m³/h]17.000 m³/h
Versione valvolaVersione speciale, ATEX

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.648 Kilogram
Peso netto5.474 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428301039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm