Danfoss logo
ICS1 25

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS1 25-5, Brasatura

027H2025

Tipo attacco ingresso: Brasatura, Standard di collegamento: ASME B 16.22, Valore kv [m³/h]: 1.7, Materiale attacco: Acciaio

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICM/ICS/ICLX
ApprovazioneEACUAUL
Attacco pressione pilota est.Nipplo a saldatura (porta P2)
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Configurazione di aperturaChiuso (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Contains batteriesNo
Coperchio superiore1 modulo funzionale
Descrizione prodottoValvola servocomandata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]7/8 in
Dimensione attacco ingresso [in]7/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Funzionamento valvolaComandato da valvola pilota
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio ICM/ICS/ICLX
Caratteristica
Valore
Material DescriptionICS1 25-5 7/8 SA
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome parti singoleICS
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Opzione comando manualeAsta apertura manuale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Raccordo manometroFilettatura int. con tappo cieco
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoASME B 16.22
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoICV Flexline
Tipo attacco ingressoBrasatura
Tipo attacco uscitaBrasatura
Tipo di prodottoICS1 25-5
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]2.000 gal/min
Valore kv [m³/h]1.700 m³/h
Versione valvolaVersione standard

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.693 Kilogram
Peso netto3.448 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428236973