Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS3E 25-15, 20 mm, A saldare di testa

027H1062

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 20, Valore kv [m³/h]: 6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoValvola servocomandata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]3/4 in
Dimensione attacco di uscita [mm]20.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]3/4 in
Dimensione attacco ingresso [mm]20.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Material DescriptionICS3E 25-15 20 DIN
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1270R170R290R600R600aRE170
Standard di collegamentoEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco ingressoA saldare di testa
Tipo attacco uscitaA saldare di testa
Tipo di prodottoICS3E 25-15
Valore Cv [gal/min.]7.000 gal/min
Valore kv [m³/h]6.000 m³/h
Versione valvolaVersione speciale, ATEX

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.127 Kilogram
Peso netto3.993 Kilogram
Volume8.549 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428253130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm