Regolatore della pressione di condensazione, KVR 15
034L0104
Dimensione ingresso [mm]: 16, Dim. uscita [mm]: 16, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: KVR
034L0104
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Cina |
| Banda proporzionale max. [bar] | 6.2 bar |
| Banda proporzionale max. [psi] | 90.0 psi |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 130 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -45 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 266 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -49 °F |
| Campo regolazione [bar] [Max] | 17.5 bar |
| Campo regolazione [bar] [Min] | 5.0 bar |
| Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 254.00 psig |
| Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 73.00 psig |
| Capac. stimata R134a, gas caldo [kW] | 11.50 kW |
| Capac. stimata R134a, gas caldo [TR] | 3.03 TR |
| Capac. stimata R22, gas caldo [kW] | 13.20 kW |
| Capac. stimata R22, gas caldo [TR] | 4.13 TR |
| Capac. stimata R404A/R507, gas caldo [kW] | 12.00 kW |
| Capac. stimata R404A/R507, gas caldo [TR] | 3.27 TR |
| Capac. stimata R407C, gas caldo [kW] | 14.30 kW |
| Capac. stimata R407C, gas caldo [TR] | 4.50 TR |
| Capacità stimata R134a [kW] | 47.30 kW |
| Capacità stimata R134a [TR] | 11.80 TR |
| Capacità stimata R22 [kW] | 50.40 kW |
| Capacità stimata R22 [TR] | 12.70 TR |
| Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Capacità stimata R407C [kW] | 54.40 kW |
| Capacità stimata R407C [TR] | 13.80 TR |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Condizioni capacità stimata [IMP] | Delta p gas caldo=6 psiDelta p liquido=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Condizioni capacità stimata [SI] | Delta p gas caldo=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Contains batteries | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 5/8 in |
| Dim. uscita [mm] | 16.00 mm |
| Dimensione ingresso [in] | 5/8 in |
| Dimensione ingresso [mm] | 16.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Equipaggiamento | Presa di pressione valvola Schrader |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Impostazione di fabbrica [psig] | 108.7 psig |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale incisa |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvole KV |
| Massima pressione di test [bar] | 31.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 450.0 psig |
| Material Description | KVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 406 psig |
| N. dossier SCIP | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Nome file approvazione | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome prodotto | Regolatore della pressione di condensazione |
| Nome prodotto dossier SCIP | KV |
| Prodotto identico | 034L1097 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigeranti senza olio | R1234ze(E)R513A |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | KVR 15 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.392 Kilogram |
| Peso netto | 0.345 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1.189 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162602478 |