Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Valvola limitatrice di pressione, KDC 80 D 1

148G3775

Dimensione attacco [mm]: 80, Tipo di attacco: A saldare di testa, Kv completamente aperto [m3/h]: 118, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: KDC / GVD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEUKCA
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv completamento aperto [gal/min.]137.00 gal/min
Descrizione prodottoValvola per compressore multifunzione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]80 mm
Dimensione attacco ingresso [mm]80.00 mm
Dimensioni attacco [in]3 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Intervallo di temperatura [°C] [Max]150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-50 °C
Kv completamente aperto [m3/h]118 m³/h
Material DescriptionKDC-080-D-1 bar
Max. Pressione di esercizio [bar]40.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]580 psig
Nome prodottoValvola limitatrice di pressione
Pressione differenziale [bar]1.000 bar
Pressione differenziale [psi]14.500 psi
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoKDC 80 D 1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.321 Kilogram
Peso netto10.028 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume18.328 Liter
EAN/UPC5702428431897