Valvola limitatrice di pressione, KDC 65 D 1
148G3774
Dimensione attacco [mm]: 65, Tipo di attacco: A saldare di testa, Kv completamente aperto [m3/h]: 78, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: KDC / GVD
148G3774
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEUKCA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria | II |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv completamento aperto [gal/min.] | 90.00 gal/min |
| Descrizione prodotto | Valvola per compressore multifunzione |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 65 mm |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 65.00 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 2 1/2 in |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Kv completamente aperto [m3/h] | 78 m³/h |
| Material Description | KDC-065-D-1 bar |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 40.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 580 psig |
| Nome prodotto | Valvola limitatrice di pressione |
| Pressione differenziale [bar] | 1.000 bar |
| Pressione differenziale [psi] | 14.500 psi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Standard di collegamento | EN 10220 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | KDC 65 D 1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 5.872 Kilogram |
| Peso netto | 5.717 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 6.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702428432504 |