Danfoss logo
91G003

Modulo funzionale, ICSX 65

027H6900

Modulo funzionale, Valore kv [m³/h]: 70, Utilizzato per prodotto: ICF 65-3; ICV 65, Componenti incluse: Guarnizione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICM/ICS/ICLX
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CommentiMODULO FUNZIONE INSTALLATO
Componenti incluseGuarnizioneO-rings
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoModulo funzionale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Caratteristica
Valore
IspezionabileParti di ricambio ICM/ICS/ICLX
Material DescriptionICSX 65 Function module no equalization
Nome parti singoleICS
Nome prodottoModulo funzionale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
TipoICV Flexline
Tipo di prodottoICSX 65
Utilizzato per prodottoICF 65-3ICV 65
Valore Cv [gal/min.]81.200 gal/min
Valore kv [m³/h]70.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.74 Kilogram
Peso netto2.461 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume4.976 Liter
EAN/UPC5702424614232