Modulo funzionale, ICSX 50
027H5900
Modulo funzionale, Valore kv [m³/h]: 40, Utilizzato per prodotto: ICV 50; ICF 50-4, Componenti incluse: Guarnizione
027H5900
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICM/ICS/ICLX |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | GuarnizioneO-rings |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Modulo funzionale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX |
| Material Description | ICSX 50 Function module no equalization |
| Nome parti singole | ICS |
| Nome prodotto | Modulo funzionale |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo di prodotto | ICSX 50 |
| Utilizzato per prodotto | ICF 50-4ICV 50 |
| Valore Cv [gal/min.] | 46.000 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 40.000 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.842 Kilogram |
| Peso netto | 1.786 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 3.427 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614225 |