Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Valvola di ritegno, ICC 50

027X0373

Descrizione prodotto: Valvola di ritegno, Dimensioni attacco [in]: 2 1/2 in, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tipo di attacco: A saldare di testa

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseFlangia
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di ritegno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco [in]2 1/2 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICC 50 w/ 2-1/2” BW Eco-check valve
Nome prodottoValvola di ritegno
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoICC 50
Ulteriori informazioni0.3 bar/4.35 psi spring

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15.52 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424048112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm