Danfoss logo
 027H5206

ICD 50

027H5206

Tipo di prodotto: ICD 50, Valore kv [m³/h]: 28.2, Valore Cv [gal/min.]: 32.9, Utilizzato per prodotto: ICV 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoDamper and Check valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Caratteristica
Valore
Material DescriptionICD 50
Nome prodottoEcodamper
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Tipo di prodottoICD 50
Utilizzato per prodottoICV 50
Valore Cv [gal/min.]32.900 gal/min
Valore kv [m³/h]28.200 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo16 Kilogram
Peso netto7.7 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume106.088 Liter
EAN/UPC5715162931028