Modulo funzionale, ICC 50
027H5202
Descrizione prodotto: Modulo funzionale, Tipo di prodotto: ICC 50, Valore kv [m³/h]: 40.4, Valore Cv [gal/min.]: 47.1, Utilizzato per prodotto: ICV 50
027H5202
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Modulo funzionale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | ICC 50 |
| Nome prodotto | Modulo funzionale |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R717 |
| Tipo di prodotto | ICC 50 |
| Utilizzato per prodotto | ICV 50 |
| Valore Cv [gal/min.] | 47.100 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 40.400 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 5.044 Kilogram |
| Peso netto | 2.7 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |