ICD 50 + ICC 50
027H5201
Tipo di prodotto: ICD 50 + ICC 50, Valore kv [m³/h]: 28.2, Valore Cv [gal/min.]: 32.9, Utilizzato per prodotto: ICV 50
027H5201
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Damper and Check valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Material Description | ICD 50 + ICC 50 |
| Material quality (EF001257) | Other |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Ecodamper |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R717 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tipo di prodotto | ICD 50 + ICC 50 |
| Utilizzato per prodotto | ICV 50 |
| Valore Cv [gal/min.] | 32.900 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 28.200 m³/h |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 20 Kilogram |
| Peso netto | 11.2 Kilogram |
| Volume | 106.088 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162163887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |