Danfoss logo
ICS 25 function module

Modulo funzionale, ICS 50

027H5200

Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 46, Valore kv [m³/h]: 40, Utilizzato per prodotto: ICV 50; ICF 50-4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoICS / ICSH accessories
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseGuarnizioneO-rings
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoModulo funzionale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
InspectionTextICS 50 INSERT SERVO
Caratteristica
Valore
IspezionabileICS / ICSH spare parts
Material DescriptionICS 50 MODULO FUNZIONALE INTERNO
Nome parti singoleICS
Nome prodottoModulo funzionale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Spare part (EF013237)TRUE
TipoICV Flexline
Tipo di prodottoICS 50
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoICF 50-4ICV 50
Valore Cv [gal/min.]46.000 gal/min
Valore kv [m³/h]40.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.802 Kilogram
Peso netto1.786 Kilogram
Volume3.427 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428231688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm