Danfoss logo
Function module, ICC 50 027H5017

Modulo funzionale, ICC 50

027H5017

Descrizione prodotto: Modulo funzionale, Tipo di prodotto: ICC 50, Valore kv [m³/h]: 40, Valore Cv [gal/min.]: 46, Utilizzato per prodotto: ICV 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoModulo funzionale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Caratteristica
Valore
Material DescriptionICC 50 Repair kit
Nome prodottoModulo funzionale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Tipo di prodottoICC 50
Utilizzato per prodottoICV 50
Valore Cv [gal/min.]46.000 gal/min
Valore kv [m³/h]40.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.077 Kilogram
Peso netto0.9 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume3.335 Liter
EAN/UPC5715162143858