Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

Tipo di prodotto: ICD 32, Valore kv [m³/h]: 12.1, Valore Cv [gal/min.]: 14.1, Utilizzato per prodotto: ICV 32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoDamper and Check valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Caratteristica
Valore
Material DescriptionICD 32
Nome prodottoEcodamper
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Tipo di prodottoICD 32
Utilizzato per prodottoICV 32
Valore Cv [gal/min.]14.100 gal/min
Valore kv [m³/h]12.100 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo14.956 Kilogram
Peso netto11.606 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume106.088 Liter
EAN/UPC5715162930991