Danfoss logo
ICS 25 function module

Modulo funzionale, ICS 32

027H3200

Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 20, Valore kv [m³/h]: 17, Utilizzato per prodotto: ICV 32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoICS / ICSH accessories
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseGuarnizioneO-rings
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoModulo funzionale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
IspezionabileICS / ICSH spare parts
Caratteristica
Valore
Material DescriptionICS 32 MODULO FUNZIONALE INTERNO
Nome parti singoleICS
Nome prodottoModulo funzionale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Spare part (EF013237)TRUE
TipoICV Flexline
Tipo di prodottoICS 32
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoICV 32
Valore Cv [gal/min.]20.000 gal/min
Valore kv [m³/h]17.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.022 Kilogram
Peso netto0.8 Kilogram
Volume3.416 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428237543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm