I pressostati, ICS3 32, Acciaio
027H3173
Componenti incluse: Bulloni; Guarnizione a flangia, Utilizzato per prodotto: ICV 32, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
027H3173
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICM/ICS/ICLX |
| Attacco pressione pilota est. | Nipplo (porta P2) |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | Guarnizione a flangiaBulloni |
| Configurazione attacco pilota | P: Attacco paralleloSI-SII: Connessione seriale |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 3 moduli funzionali |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX |
| Material Description | ICS/L 32 Top cover 3 pilots |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Nome parti singole | ICS |
| Nome prodotto | I pressostati |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Raccordo manometro | Filettatura int. con tappo cieco |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo di prodotto | ICS3 32 |
| Utilizzato per prodotto | ICV 32 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.88 Kilogram |
| Peso netto | 2.45 Kilogram |
| Volume | 3.305 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237734 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |