Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Corpo valvola multifunzione, ICV 32, Brasatura

027H3123

Tipo di attacco: Brasatura, Materiale attacco: Acciaio, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120, Utilizzato per prodotto: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICM/ICS/ICLX
ApprovazioneEAC
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoCorpo valvola multifunzione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]35 mm
Dimensioni attacco [in]1 3/8 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Funzionamento valvolaModulo funzionale
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Caratteristica
Valore
Intervallo di temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-60 °C
IspezionabileParti di ricambio ICM/ICS/ICLX
Material DescriptionICV 32 1-3/8 SA / 35 SD Valve housing
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome parti singoleICLXICMICS
Nome prodottoCorpo valvola multifunzione
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Standard di collegamentoASME B 16.22
TipoICV Flexline
Tipo di attaccoBrasatura
Tipo di prodottoICV 32
Utilizzato per prodottoICLX 32ICM 32ICS 32

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.64 Kilogram
Peso netto2.374 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428242844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm