Servovalvola a 2 fasi, ICLX 100 A
148X0535
Direzione: A vie parallele, Tipo di attacco: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10
148X0535
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 3 moduli funzionali |
| Descrizione prodotto | Servovalvola a 2 fasi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco [in] | 4 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione | 2-step solenoid valve |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | ICLX 100 A 4" BW |
| N. dossier SCIP | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Nome prodotto | Servovalvola a 2 fasi |
| Nome prodotto dossier SCIP | ICLX 32-65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Standard di collegamento | ASME B 36.10 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | ICLX 100 A |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 60.5 Kilogram |
| Peso netto | 57.99 Kilogram |
| Volume | 1.245 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428849449 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |