Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Servovalvola a 2 fasi, ICLX 65 80 A

148X0534

Direzione: A vie parallele, Tipo di attacco: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoServovalvola a 2 fasi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco [in]3 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Caratteristica
Valore
Funzione2-step solenoid valve
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICLX 65 80 A, 3" BW
N. dossier SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Nome prodottoServovalvola a 2 fasi
Nome prodotto dossier SCIPICLX 32-65
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 36.10
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoICLX 65 80 A

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo19.38 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428849432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm