Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Servovalvola a 2 fasi, ICLX 65

148X0533

Direzione: A vie parallele, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Dimensioni attacco [in]: 2 1/2 in

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione2-step solenoid valve
Descrizione prodottoServovalvola a 2 fasi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco ingresso [mm]65.00 mm
Dimensioni attacco [in]2 1/2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICLX 65, 2-1/2" SOC
N. dossier SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Nome prodottoServovalvola a 2 fasi
Nome prodotto dossier SCIPICLX 32-65
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 16.11
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICLX 65

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo19.9 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428849425
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm