Servovalvola a 2 fasi, ICLX 65, 65 mm, A saldare a tasca
027H6042
Servovalvola a 2 fasi, Valore kv [m³/h]: 82
027H6042
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICM/ICS/ICLX |
| Approvazione | EACTÜVUAUL |
| Attacco pressione pilota est. | Nipplo a saldatura (porta P2) |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
| Categoria | II |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Configurazione di apertura | Monostadio (impostazione opzionale)2 fasi (default) |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 2-step solenoid valve |
| Descrizione prodotto | Elettrovalvola |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 2 1/2 in |
| Dimensione attacco di uscita [mm] | 65.0 mm |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 2 1/2 in |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 65.00 mm |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzionamento valvola | A solenoide |
| Grado di apertura fase 1 (~) [%] | 10 % RH |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | ICLX 65 SOC |
| Materiale attacco | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
| N. dossier SCIP | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Nome file approvazione UL | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome parti singole | ICLX |
| Nome prodotto | Servovalvola a 2 fasi |
| Nome prodotto dossier SCIP | ICLX 32-65 |
| Opzione comando manuale | Asta apertura manuale |
| Passo 2 Inizializzazione | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Rivestimento superficiale | Zn (TLP) |
| Sistema attuatore | 2 Modulo valvola sol. pilota EVM |
| Standard di collegamento | ASME B 16.11 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo attacco ingresso | A saldare a tasca |
| Tipo attacco uscita | A saldare a tasca |
| Tipo di prodotto | ICLX 65 |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 95.120 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 82.000 m³/h |
| Versione valvola | Versione standard |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 19.51 Kilogram |
| Peso netto | 16.357 Kilogram |
| Volume | 20.671 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483148 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |