Danfoss logo
ICLX 32, with coils

Servovalvola a 2 fasi, ICLX 50, 50 mm, A saldare di testa

027H5040

Servovalvola a 2 fasi, Valore kv [m³/h]: 47

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICM/ICS/ICLX
ApprovazioneEACTÜVUAUL
Attacco pressione pilota est.Nipplo a saldatura (porta P2)
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Configurazione di aperturaMonostadio (impostazione opzionale)2 fasi (default)
Contains batteriesNo
Descrizione2-step solenoid valve
Descrizione prodottoElettrovalvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]2 in
Dimensione attacco di uscita [mm]50.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]2 in
Dimensione attacco ingresso [mm]50.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Explosion safety (EF003996)None
Formato imballoImballo singolo
Freeflow (EF020116)FALSE
Funzionamento valvolaA solenoide
Grado di apertura fase 1 (~) [%]10 % RH
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Height (EF000040)180
Housing material (EF001596)Stainless steel
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio ICM/ICS/ICLX
Caratteristica
Valore
Kvs value (EF022466)47.000
Material DescriptionICLX 50 2" DIN
Material quality (EF001257)Other
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Model (EF000010)Straight
N. dossier SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome parti singoleICLX
Nome prodottoServovalvola a 2 fasi
Nome prodotto dossier SCIPICLX 32-65
Opzione comando manualeAsta apertura manuale
Passo 2 InizializzazioneDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Sistema attuatore2 Modulo valvola sol. pilota EVM
Standard di collegamentoEN 10220
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoICV Flexline
Tipo attacco ingressoA saldare di testa
Tipo attacco uscitaA saldare di testa
Tipo di prodottoICLX 50
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]54.520 gal/min
Valore kv [m³/h]47.000 m³/h
Versione valvolaVersione standard

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.6 Kilogram
Peso netto10.368 Kilogram
Volume20.244 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428482578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm