Danfoss logo
2-step solenoid valve ICLX - top part

Modulo funzionale, ICLX 32

027H3204

Modulo funzionale, Utilizzato per prodotto: ICV 32, Valore kv [m³/h]: 22

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICM/ICS/ICLX
Attacco pressione pilota est.Nipplo a saldatura (porta P2)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Configurazione di aperturaMonostadio (impostazione opzionale)2 fasi (default)
Contains batteriesNo
DescrizioneFunction module
Descrizione prodottoModulo funzionale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Funzionamento valvolaA solenoide
Grado di apertura fase 1 (~) [%]10 % RH
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
IspezionabileParti di ricambio ICM/ICS/ICLX
Caratteristica
Valore
Material DescriptionOverhaul kit ICLX 32
N. dossier SCIP2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf
Nome parti singoleICLX
Nome prodottoModulo funzionale
Nome prodotto dossier SCIPICLX 32-65 Function module
Opzione comando manualeAsta apertura manuale
Passo 2 InizializzazioneDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Sistema attuatore2 Modulo valvola sol. pilota EVM
TipoICV Flexline
Tipo di prodottoICLX 32
Utilizzato per commenti al prodottoCon gruppo superiore
Utilizzato per prodottoICV 32
Valore Cv [gal/min.]25.500 gal/min
Valore kv [m³/h]22.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.906 Kilogram
Peso netto2.764 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428483155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm