Danfoss logo
4-way reversing valve coil, VHV-MOAT058A1, 0.60 m 061L2216

Bobina valvola di inversione a 4 vie, VHV-MOAT058A1

061L2216

Identificazione modello: VHV-MOAT058A1, null: 24, Grado di protezione IP: IP54, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEVDE
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamentoB
Coil mount, recom. torque [Nm] [max]1.96 Nm
Coil mount, recom. torque [Nm] [min]1.47 Nm
Consumo energetico [W]11.0 W
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
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]DC
Grado di protezione IPIP54
Gruppo prodottiValvole a 4 vie reversibili
Identificazione modelloVHV-MOAT058A1
Lunghezza cavo [in]23.60 in
Lunghezza del cavo [m]0.600 m
Material DescriptionVHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120
Montaggio bobina, coppia raccom. [Nm] [Max]1.96 nm
Montaggio bobina, coppia raccom. [Nm] [Min]1.47 nm
Nome prodottoBobina valvola di inversione a 4 vie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo120 pz
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tipo di prodottoVHV

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.241 Kilogram
Peso netto0.241 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.432 Liter
EAN/UPC5702428518666