Danfoss logo

Valvola di inversione a 4 vie

061L1397

Campo temperatura mezzo [°C]: -30 - 160, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3, Config. di progettazione Stile: G

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEUAUL
BobinaNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]160 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]320 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]291.72 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]205.35 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]187.68 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]266.54 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]253.56 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]226.92 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]359.55 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]321.72 kW
Condizione cap 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condizione cap 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. di progettazione StileG
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. aspirazione [in]2-5/8
Dimensione att. aspirazione [mm]67.00 mm
Dimensione att. evap./cond. [in]2-5/8
Caratteristica
Valore
Dimensione att. evap./cond. [mm]67,00
Dimensione att. scarico [in]1-5/8 in
Dimensione att. scarico [mm]41.20 mm
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole a 4 vie reversibili
Identificazione modelloSTF-60U9G
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 60U9G
Materiale attacco di processoRame
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Nome file approvazione ULMH12113
Nome prodottoValvola di inversione a 4 vie
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD min. [bar]3.000 bar
OPD min. [psi]43.500 psi
Perdita max. [cm³/min]30000 cm³/min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Refrigeranti certificati ULR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Resistenza agli urti standardJIS C 60068-2-27
Stabilità alle vibrazioni [m/s²]19.6 m/s²
Test vibrazioni standardJIS C 60068-2-6
Tipo di att. scaricoMaschio
Tipo di prodottoSTF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23.15 Kilogram
Peso netto21 Kilogram
Volume72.748 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255195634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm