Danfoss logo

Valvola di inversione a 4 vie

061L1390

Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3, Dimensione att. aspirazione [in]: 7/8, Config. di progettazione Stile: B

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEUL
BobinaNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-4 °F
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]37.64 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]26.50 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]24.22 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]34.39 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]32.72 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]29.28 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]46.39 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]41.51 kW
Condizione cap 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condizione cap 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. di progettazione StileB
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. aspirazione [in]7/8
Dimensione att. aspirazione [mm]22.30 mm
Dimensione att. evap./cond. [in]7/8
Caratteristica
Valore
Dimensione att. evap./cond. [mm]22,3
Dimensione att. scarico [in]3/4 in
Dimensione att. scarico [mm]19.15 mm
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiValvole a 4 vie reversibili
Identificazione modelloSTF-07U12G
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 07U12G
Materiale attacco di processoRame
Max. Pressione di esercizio [bar]47.0 bar
Nome file approvazione ULMH12113
Nome prodottoValvola di inversione a 4 vie
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD min. [bar]3.000 bar
OPD min. [psi]43.500 psi
Perdita max. [cm³/min]6000 cm³/min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Refrigeranti certificati ULR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Resistenza agli urti standardJIS C 60068-2-27
Stabilità alle vibrazioni [m/s²]19.6 m/s²
Test vibrazioni standardJIS C 60068-2-6
Tipo di att. scaricoFemmina
Tipo di prodottoSTF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.54 Kilogram
Peso netto1.32 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255195443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm