Danfoss logo

Valvola di inversione a 4 vie

061L1387

Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3, Dimensione att. aspirazione [in]: 1/2, Config. di progettazione Stile: A

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEUL
BobinaNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-4 °F
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]9.88 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]6.96 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]6.36 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]9.03 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]8.59 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]7.69 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]12.18 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]10.90 kW
Condizione cap 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condizione cap 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. di progettazione StileA
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. aspirazione [in]1/2
Dimensione att. aspirazione [mm]12.95 mm
Dimensione att. evap./cond. [in]1/2
Caratteristica
Valore
Dimensione att. evap./cond. [mm]12,95
Dimensione att. scarico [in]3/8 in
Dimensione att. scarico [mm]9.70 mm
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiValvole a 4 vie reversibili
Identificazione modelloSTF-02U39G
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 02U39G
Materiale attacco di processoRame
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Nome file approvazione ULMH12113
Nome prodottoValvola di inversione a 4 vie
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD min. [bar]3.000 bar
OPD min. [psi]43.500 psi
Perdita max. [cm³/min]1500 cm³/min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo40 pz
Refrigerante(i)R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Refrigeranti certificati ULR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Resistenza agli urti standardJIS C 60068-2-27
Stabilità alle vibrazioni [m/s²]19.6 m/s²
Test vibrazioni standardJIS C 60068-2-6
Tipo di att. scaricoFemmina
Tipo di prodottoSTF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo427 Gram
Peso netto370 Gram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255195344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm