Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEVDE
BobinaNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]45 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]113 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-4 °F
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]38.84 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]27.60 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]23.58 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]33.20 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]35.67 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]30.91 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]50.31 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]43.60 kW
Condizione cap 1 [°C]0°C sub-cooling
Condizione cap 2 [°C]5°C sub-cooling
Config. di progettazione StileB
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. aspirazione [in]7/8
Dimensione att. aspirazione [mm]22.30 mm
Caratteristica
Valore
Dimensione att. evap./cond. [in]7/8
Dimensione att. evap./cond. [mm]22,30
Dimensione att. scarico [in]3/4 in
Dimensione att. scarico [mm]19.15 mm
Formato imballoIndustrial pack
Gruppo prodotti4-way reversing valves
Identificazione modelloSTF-0731D
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
Materiale attacco di processoCopper
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Nome prodotto4-way reversing valve
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD max. [psig]450 psig
OPD min. [bar]3.430 bar
OPD min. [psi]49.748 psi
Perdita max. [cm³/min]6000 cm³/min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pc
Refrigerante(i)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Resistenza agli urti standardJIS C 60068-2-27
Stabilità alle vibrazioni [m/s²]19.6 m/s²
Test vibrazioni standardJIS C 60068-2-6
Tipo di att. scaricoFEMALE
Tipo di prodottoSTF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.5 Kilogram
Peso netto1.32 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255013600