Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEUKCAVDE
BobinaNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]160 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]320 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]38.84 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]27.60 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]23.58 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]33.20 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW]35.67 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW]30.91 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW]50.31 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW]43.60 kW
Condizione cap 1 [°C]0°C sub-cooling
Condizione cap 2 [°C]5°C sub-cooling
Config. di progettazione StileB
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. aspirazione [in]1 1/8
Dimensione att. aspirazione [mm]28.70 mm
Dimensione att. evap./cond. [in]1 1/8
Caratteristica
Valore
Dimensione att. evap./cond. [mm]28,70
Dimensione att. scarico [in]3/4 in
Dimensione att. scarico [mm]19.15 mm
EPD availableYes
Formato imballoIndustrial pack
Gruppo prodotti4-way reversing valves
Identificazione modelloSTF-0746G
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Materiale attacco di processoCopper
Max. Pressione di esercizio [bar]42.0 bar
Nome prodotto4-way reversing valve
OPD max. [bar]31.0 bar
OPD max. [psi]450.0 psi
OPD max. [psig]450 psig
OPD min. [bar]3.000 bar
OPD min. [psi]44.000 psi
Perdita max. [cm³/min]10000 cm³/min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pc
Refrigerante(i)R22R32R407CR410A
Resistenza agli urti standardJIS C 60068-2-27
Stabilità alle vibrazioni [m/s²]19.6 m/s²
Test vibrazioni standardJIS C 60068-2-6
Tipo di att. scaricoFEMALE
Tipo di prodottoSTF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.684 Kilogram
Peso netto1.32 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255003106