Valvola di inversione a 4 vie
061L1363
Campo temperatura mezzo [°C]: -30 - 130, OPD max. [bar]: 31, OPD min. [bar]: 3, Dimensione att. aspirazione [in]: 5/8, Config. di progettazione Stile: E
061L1363
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| Bobina | No |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 131 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 130 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 266 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -22 °F |
| Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 11.79 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 8.38 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 7.16 kW |
| Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 10.08 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 10.83 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 9.38 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 15.27 kW |
| Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 13.24 kW |
| Commenti | FOR ATLANTIC |
| Condizione cap 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Condizione cap 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| Config. di progettazione Stile | E |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. aspirazione [in] | 5/8 |
| Dimensione att. aspirazione [mm] | 16.15 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensione att. evap./cond. [in] | 5/8 |
| Dimensione att. evap./cond. [mm] | 16,15 |
| Dimensione att. scarico [in] | 1/2 in |
| Dimensione att. scarico [mm] | 12.95 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Valvole a 4 vie reversibili |
| Identificazione modello | STF-H0321G2 |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve H0321G2 I/32 QR |
| Materiale attacco di processo | Rame |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.0 bar |
| Nome prodotto | Valvola di inversione a 4 vie |
| OPD max. [bar] | 31.0 bar |
| OPD max. [psi] | 450.0 psi |
| OPD max. [psig] | 450 psig |
| OPD min. [bar] | 3.000 bar |
| OPD min. [psi] | 44.000 psi |
| Perdita max. [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Resistenza agli urti standard | JIS C 60068-2-27 |
| Stabilità alle vibrazioni [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Test vibrazioni standard | JIS C 60068-2-6 |
| Tipo di att. scarico | Femmina |
| Tipo di prodotto | STF |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.371 Kilogram |
| Peso netto | 0.37 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1.848 Liter |